Odniesienie do systemu

System obsługi materiałów budowlanych

Rozwiązania systemowe | Logistyka | Intralogistyka

Zadanie

Obsługa różnych kamieni warstwa po warstwie.

Rozwiązanie

Warstwy są chwytane centralnie za pomocą chwytaka równoległego z serwomechanizmem. Szczęki chwytaka są specjalnie powlekane w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Napęd serwomotoru AC
  • Chwyt od zewnątrz
  • Zsynchronizowane szczęki chwytne
  • Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
Dane techniczne
Rodzaj napęduelektr.
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.640 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu210 [kg]
Wbudowane standardowe komponenty

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość